Som kabelrangerutrymme för kabelinföring uppifrån eller för energidistribution med samlingsskenesystem ovanför ihopbyggda skåp.
- Art. nr.:
- TS 8801735
- Produktbeskrivning
- Som kabelrangerutrymme för kabelinföring uppifrån eller för energidistribution med samlingsskenesystem ovanför ihopbyggda skåp. Standardtakplåten används som avslutning upptill.
- Material
- Stålplåt, 1,5 mm
- Ytbehandling
- Lackerad, strukturlack
- Färg
- Liknar RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Rammodul
2 plåtar fram/bak
8 hållare med automatisk potentialutjämning
4 gängstänger med lyftöglor - Montagekrav
- Vid täckning eller ihopbyggnad kan påbyggnaden inte monteras
- Dimension
- Höjd: 200 mm
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 55
- Passar för
- Skåptyp: TS
Bredd: = 600 mm
Djup: = 600 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 11,061 kg
- Bruttovikt
- 11,643 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177250482
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Produktbeskrivning
- TS Påbyggnadsmodul, för TS, för BD: 600x600 mm
- Godkännanden
- UL + C-UL (listed)
- Dokumentation
- Info sheet