- Art. nr.:
- TS 8801765
- Produktbeskrivning
- Som kabelrangerutrymme för kabelinföring uppifrån eller för energidistribution med samlingsskenesystem ovanför ihopbyggda skåp. Standardtakplåten används som avslutning upptill.
- Material
- Stålplåt, 1,5 mm
- Ytbehandling
- Lackerad, strukturlack
- Färg
- Liknar RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Rammodul
2 plåtar fram/bak
8 hållare med automatisk potentialutjämning
4 gängstänger med lyftöglor
- Montagekrav
- Vid täckning eller ihopbyggnad kan påbyggnaden inte monteras
- Dimension
- Höjd: 200 mm
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 55
- Passar för
- Skåptyp: TS
Bredd: = 1.200 mm
Djup: = 600 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 17,2 kg
- Bruttovikt
- 18,26 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177250529
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Produktbeskrivning
-
TS Påbyggnadsmodul, för TS, för BD: 1200x600 mm