För sidotäckning på en påbyggnadsmodul eller en ihopbyggd kombination.
- Art. nr.:
- TS 8801775
- Produktbeskrivning
- För sidotäckning på en påbyggnadsmodul eller en ihopbyggd kombination.
- Material
- Stålplåt, 1,5 mm
- Ytbehandling
- Lackerad, strukturlack
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Dimension
- Höjd: 200 mm
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 3 kg
- Bruttovikt
- 3,428 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177250512
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Produktbeskrivning
- TS Sidogavlar, för Påbyggnadsmodul, HD: 200x600 mm