Sidogavel för påbyggnadsmodul VX

Art. nr.: VX 8618540

För sidotäckning på en påbyggnadsmodul eller en ihopbyggd kombination.

Art. nr.:
VX 8618540
Produktbeskrivning
För sidotäckning på en påbyggnadsmodul eller en ihopbyggd kombination.
Material
Stålplåt, 1,5 mm
Ytbehandling
Lackerad, strukturlack
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Typklassning motsvarande UL 50E
Typ 1
Typ 12
Passar för
Skåptyp: VX
Höjd: = 200 mm
Djup: = 600 mm
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
3,58 kg
Bruttovikt
3,62 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177921108
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Produktbeskrivning
VX Sidogavel för påbyggnadsmodul
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Dokumentation
Info sheet
Manual