För sidotäckning på en påbyggnadsmodul eller en ihopbyggd kombination.
- Art. nr.:
- VX 8618541
- Produktbeskrivning
- För sidotäckning på en påbyggnadsmodul eller en ihopbyggd kombination.
- Material
- Stålplåt, 1,5 mm
- Ytbehandling
- Lackerad, strukturlack
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Typklassning motsvarande UL 50E
- Typ 1
- Typ 12
- Passar för
- Skåptyp: VX
Höjd: = 200 mm
Djup: = 600 mm - Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 2,7 kg
- Bruttovikt
- 3,42 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177957626
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Produktbeskrivning
- VX Sidogavel för påbyggnadsmodul
- Dokumentation
- Manual