Påbyggnadsmodul för VX

Art. nr.: VX 8618510

Som kabelrangerutrymme för kabelinföring uppifrån eller för energidistribution med samlingsskenesystem ovanför ihopbyggda skåp. Standardtakplåten används som avslutning upptill.

Art. nr.:
VX 8618510
Produktbeskrivning
Som kabelrangerutrymme för kabelinföring uppifrån eller för energidistribution med samlingsskenesystem ovanför ihopbyggda skåp. Standardtakplåten används som avslutning upptill.
Material
Stålplåt, 1,5 mm
Ytbehandling
Lackerad, strukturlack
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Rammodul
2 plåtar fram/bak
8 hållare med automatisk potentialutjämning
Inkl. fastsättningsmaterial
Dimension
Höjd: 200 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 55
Typklassning motsvarande UL 50E
Typ 1
Typ 12
Passar för
Skåptyp: VX
Bredd: = 800 mm
Djup: = 600 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
12,8 kg
Bruttovikt
13,6 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177921146
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Produktbeskrivning
VX Påbyggnadsmodul, för B/D: 800×600 mm
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Dokumentation
Manual