Som kabelrangerutrymme för kabelinföring uppifrån eller för energidistribution med samlingsskenesystem ovanför ihopbyggda skåp. Standardtakplåten används som avslutning upptill.
- Art. nr.:
- VX 8618531
- Produktbeskrivning
- Som kabelrangerutrymme för kabelinföring uppifrån eller för energidistribution med samlingsskenesystem ovanför ihopbyggda skåp. Standardtakplåten används som avslutning upptill.
- Material
- Stålplåt, 1,5 mm
- Ytbehandling
- Lackerad, strukturlack
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Rammodul
2 plåtar fram/bak
8 hållare med automatisk potentialutjämning
Inkl. fastsättningsmaterial - Dimension
- Höjd: 200 mm
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 55
- Typklassning motsvarande UL 50E
- Typ 1
- Typ 12
- Passar för
- Skåptyp: VX
Bredd: = 1.200 mm
Djup: = 600 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 16,5 kg
- Bruttovikt
- 18,06 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177957589
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Produktbeskrivning
- VX Påbyggnadsmodul, för B/D: 1200×600 mm
- Dokumentation
- Manual