För krantransport av apparatskåp, med förstärkningsplåt som underlag.
- Art. nr.:
- AX 2509010
- Produktbeskrivning
- För krantransport av apparatskåp, med förstärkningsplåt som underlag.
- Leveransens omfattning
- Lyftöglor
Förstärkningsplåt - Dimension
- Gänga: M12
- Typklassning motsvarande UL 50E
- Typ 1
- Typ 12
- Passar för
- Skåptyp: AX
AE - Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 0,62 kg
- Bruttovikt
- 0,66 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 2,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 73182900
- EAN
- 4028177938298
- ETIM 9
- EC002621
- ETIM 8
- EC002621
- ECLASS 8.0
- 27189262
- Produktbeskrivning
- AX Lyftöglor
- Godkännanden
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentation
- Info sheet