Modulära VX25-kapslingar C4-H- och AX-kompaktskåp C4-H

AX-kapslingar och modulära VX-kapslingar C4-H – korrosionsskydd enligt ISO 12 944

Kommer snart: Upptäck tillvalen Rittal AX/VX C4-H med ytbeläggning enligt ISO 12944. Den speciella sprutlackeringen av kaross- och kapslingspanelerna samt zink-magnesiumbeläggningen på VX-ramen säkerställer exceptionell korrosionsbeständighet. Kapslingarnas och lådornas sprutlackerade finish genomgår ett 720 timmars saltdimtest och uppfyller därför korrosionsskyddskategori C4-H (hög) enligt ISO 12944.

ISO 12944 är en internationellt erkänd standard för korrosionsskydd av stålkonstruktioner med skyddande ytbeläggningar. Förlita dig på kvalitet och tillförlitlighet.