I dagens produktionsmiljöer blir snabb tillgång till data allt viktigare. Med AX IT Nano Data Center kan ett kompakt datacenter placeras direkt där data genereras. Det ger kortare svarstider, snabbare tillgång till produktionsdata och en effektiv IT-infrastruktur nära verksamheten. Lösningen gör det möjligt att hantera data lokalt utan behov av ett separat serverrum.
AX IT Nano Data Center
Den integrerade svängbara 19-tumsramen gör det möjligt att montera servrar, switchar och annan nätverksutrustning vertikalt i kapslingen. Alla aktiva komponenter kan nås från framsidan, vilket underlättar service, underhåll och uppgraderingar. Konstruktionen gör även kabeldragningen enklare och mer överskådlig.
IT-utrustning i produktionen utsätts ofta för damm, vibrationer och varierande omgivningsförhållanden. AX IT Nano Datacenter bygger på AX-plattformen och erbjuder kapslingsklass upp till IP54. Enheten kan monteras på vägg eller användas som fristående lösning. Den är dessutom kompatibel med AX-systemets tillbehör. Tack vare den vertikala monteringen krävs endast ett begränsat installationsutrymme.
AX IT Nano kan kompletteras med fläkt- och filterenheter för att skapa rätt luftflöde för den installerade IT-utrustningen. Det ger möjlighet att anpassa kylningen efter tillämpningens krav och bidrar till en säker och stabil drift.