Blue e+ filterfläktar

Mer kraft för kylning av era kapslingar

Rittal Blue e+ filterfläktar hjälper er att uppnå era klimatmål och samtidigt minska era energikostnader. Den 40 % högre luftgenomströmningen hos den nya filterfläkten med veckfilter – jämfört med enheter med flockfiberfilter – är oöverträffad av någon annan jämförbar produkt på marknaden.

Du drar nytta av en kylning av kapslingar som kombinerar kraft, effektivitet och enkelhet. Våra filterfläktar finns i AC/DC-, EC- och EMC-alternativ. Användning av en filterfläktt med EC-teknik ger framför allt betydande tids- och kostnadsfördelareftersom IoT-funktionerna ökar energieffektiviteten och systemetstillförlitlighet.

Upptäck hur de nya Blue e+ filterfläktarna kan bidra till avgörande förbättringar i din dagliga verksamhet.

Blue e+ filterfläktar: Översikt över era fördelar

  • Högre prestanda: Det integrerade veckfiltret har 40 % högre luftgenomströmning som möjliggör kostnadsbesparingar, eftersom ni nu kan välja en enhet med lägre effektklass

  • Längre livslängd för komponenter: Den unika diagonalfläkttekniken ger en jämn och konstant ventilation i kapslingen

  • 60 % energibesparingar (EC-filterfläktar) tack vare den effektiva motorn

  • Kostnads- och tidsbesparingar tack vare det 2-3 gånger längre bytesintervall för standard veckfilter

  • Minskade underhållskostnader (EC-filterfläktar) tack vare automatisk filterrengöring, vilket förlänger livslängden med 20 %

  • Lägre energi- och servicekostnader (EC-filterfläktar) tack vare optimering av serviceintervallen baserat på behovsanpassat filterunderhåll och virtuell indikering av återstående drifttimmar

  • Larmrelä för ökad trygghet (EC-filterfläktar): Fel rapporteras direkt

  • IoT-funktioner för förbättrad driftsäkerhet (EC-filterfläktar): Den integrerade nödkylningsfunktionen reagerar på temperaturökningar genom att öka luftgenomströmningen med upp till 40 %

  • Multispänningskapacitet för obegränsade tillämpningar (EC-filterfläktar): Garanterad lämplighet för användning över hela världen

  • Enkel planering: Optimerad parametrering och effektivt produktval med verktyg som RiTherm, RiPanel, Eplan Data Portal och ProPanel

  • Enkel konvertering: Monteringsöppningar, skyddsklasser och effektklasser motsvarar den tidigare generationens filterfläktar

  • Enkel installation: Tidsbesparing tack vare verktygsfri montering (enkel snäppmontering på skåpet)

  • Enkelt underhåll: Verktygsfri hantering och enkelt byte av filtermatta

  • Enkel övervakning (EC-filterfläktar): Styrning och övervakning via analoga eller digitala gränssnitt

Imponerande IoT-funktioner hos EC-filterfläktarna

EC-motorns drifttimmar och varvtal loggas kontinuerligt. På samma sätt som bränslemätaren i ett motorfordon visar Rittals IoT-Interface  när det är dags för nästa filterbyte, vilket hjälper er att minska era servicekostnader.

Den automatiska filterrengöringen aktiveras flera gånger under dagen: Luftflödets riktning ändras kortvarigt så att filtret “kan blåsas rent”. Fina dammpartiklar som fastnat i filtret avlägsnas. Detta förlänger filterbytesintervallet med 20 % och era servicekostnader minskar med motsvarande belopp.

Höga temperaturökningar i skåpet kan leda till systemfel. Nödkylningsfunktionen i de nya EC-filterfläktarna reagerar aktivt för att förebygga sådana problem. Så snart temperaturen överskrider det definierade larmtröskelvärdet ökas fläkthastigheten till max. Detta ger upp till 40 % högre luftgenomströmning för att förhindra eller åtminstone fördröja överhettning av de installerade komponenterna.

Veckfilter: Översikt över era fördelar

  • Den sex gånger större ytan jämfört med ett vanligt flockfiberfilter resulterar i ett lägre tryckfall och möjliggör snabbare avledning av spillvärmen från skåpet.

80 % högre luftgenomströmning med IP 55-skydd jämfört med ett flockfiberfilter 

  • Materialet och konstruktionen hos våra veckfilter säkerställer att även de minsta dammpartiklarna hålls kvar på ett tillförlitligt sätt. Partiklar som bara är 0,3 mikrometer stora kan filtreras från luften. Det är mindre än vissa virus. I praktiken innebär detta: Betydligt mindre damm kommer in i skåpet.

50 % bättre dammkapacitet

  • Tack vare den större ytan har veckfilter en betydligt högre kapacitet att samla damm. På så sätt förlängs serviceintervallen. Och det finns fler fördelar: Våra veckfilter garanterar IP 54- eller IP 55-skydd (när veckfiltret används tillsammans med en absorberande matta). 

2-3 gånger längre underhållsintervall

Beräkna din personliga besparingspotential 

Vill du veta exakt hur mycket pengar ni kan spara med Blue e+ filterfläktar? Ange parametrarna för era nuvarande filterfläktar nedan. Vår effektivitetskalkylator visar sedan hur mycket ni spenderar på energi- och servicekostnader just nu, hur mycket ni kan spara genom att byta till Blue e+ filterfläktar och varför EC-filterfläktar är det perfekta valet.  

Vi finns här för dig!

Har du några frågor? Välkommen att kontakta oss. Vi svarar gärna på alla dina frågor om Blue e+ filterfläktar och våra övriga kyllösningar.