Utomhuslösningar för elektromobilitet

Intelligent och pålitlig laddning

Säkert skydd för dina laddningssystem

Utomhusskåp för laddningsinfrastruktur

Elektromobilitet är nyckeln till global klimatvänlig mobilitet. En viktig förutsättning för e-mobilitet är en utbredd laddningsinfrastruktur. Laddstationerna måste vara optimalt skyddade mot korrosion, vandalisering och väder och vind.

Ett brett utbud av lösningar för apparatskåp, klimatstyrning och kraftdistribution gör Rittal till den perfekta partnern när du ska installera en tillförlitlig och högpresterande laddningsinfrastruktur.
Konfigurerbara utomhuslösningar finns som standardprodukter och kan levereras inom 24 timmar.

 Detta säkerställer att alla dina applikationer är fortsatt tillförlitliga, däribland

  • DC-laddstationer
  • Fullständig laddningsinfrastruktur (referenser: Tritium och SBRS GmbH)

Laddningskomponenter för elfordon är beroende av förstklassigt skydd mot korrosion, vandalisering och väder och vind. Bara om dessa förutsättningar är uppfyllda kan en enkel laddningsprocess alltid garanteras. Rittals robusta ramsystem erbjuder gott om utrymme för lasthantering och kraftelektronik. Infrastrukturskåp måste också uppvisa extremt hög stabilitet på grund av de tunga komponenterna.

Och med tanke på att infrastrukturinstallationer ofta förekommer nära bostäder, butiker och företag är elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) en lika viktig faktor. Dessa utmaningar bemästrar du enkelt med Rittals utomhuslösningar.

Miljö 1 till 4 

Från Indoor Advanced Protection till Outdoor Extreme

Laddningssystem installeras på de mest varierande platser – från skyddade miljöer, som parkeringshus i flera våningar, till offentliga platser som servicestationer längs motorvägen och öppna parkeringsplatser där obehörig åtkomst är möjlig när som helst. Rittal erbjuder en matchande lösning för alla slags miljöer – allt från en enda leverantör.

Typiska lösningar för laddningsinfrastruktur

För utomhusbruk

CS Toptec

Utomhusskåp med 100 mm transport sockel och regnskydd med utsprång på alla sidor. Sidopaneler, bakpanel och dörr helt dubbelväggiga på utsidan, hela TS 8-ramen finns för interiörinstallation.

Apparatskåp

Golvskåp

Ihopbyggnadssystem VX25 och TS 8 samt kapslingssystem SE har en perfekt genomtänkt ramprofil. Inre utbyggnad kan ske på 2 montageprofiler, vilket gör att utrymmet i apparatskåpet utnyttjas på bästa sätt. Det stora...

Apparatskåp

Väggskåp

Skåp- och lådlösningar med kompakt konstruktion i följande utföranden: Kompakt apparatskåp AX, apparatskåp i plast AX och kapslingssystem SE. Extremt mångsidiga möjligheter för styrapplikationer med...

Apparatskåp

För utomhusbruk

Utomhusskåp är perfekt lämpade för användning utomhus. Rittal har CS väggskåp och CS New Basic-skåp tillgängliga som standardprodukter från lager. CS Toptec skåp är en perfekt...