Säker transport från A till B

Utomhuslösningar för järnvägsinfrastruktur

Säkerhet för miljövänlig mobilitet

Utomhusskåp för järnvägsinfrastruktur

I samband med övergången till e-mobilitet transporteras fler människor och gods på järnvägen, men utmaningarna för järnvägsinfrastrukturen och dess operatörer är idag enorma. Hög säkerhetsstandard och tillförlitlighet kräver en problemfri drift. Vare sig det gäller signalteknik, telekommunikation eller växlar, i spår, i tunnlar, signalställverk och stationer ska utomhusinstallationerna vara helt skyddade i alla miljöer.

Rittal är den perfekta partnern för etablering och utveckling av en högpresterande och säker järnvägsinfrastruktur med apparatskåp, klimatstyrning och kraftdistribution. En mängd olika utomhuslösningar finns som standard och kan levereras inom 24/48 timmar, vilket ger maximal säkerhet för dina tillämpningar inom alla områden, till exempel

  • Bredband (telekommunikationsteknik, fiberoptisk utbyggnad)
  • Säkerhetsteknik på spåren
  • Platsanpassade skyddsskåp

Järnvägsinfrastruktur utomhus är vanligtvis placerad i närheten av järnvägstrafiken och kräver hög robusthet på grund av vibrationerna från tågen. Dessutom utgör vandalisering och obehörig åtkomst en lika stor utmaning som de varierande väderförhållandena.

Miljö 3 och 4

Outdoor Advanced och Outdoor Extreme

Järnvägsinfrastruktur är vanligtvis placerad i miljö 3 och 4. Rittal har de rätta lösningarna för båda miljöer, med både hög motståndskraft och maximalt korrosionsskydd

Typiska lösningar för järnvägsinfrastruktur

För utomhusbruk

CS Toptec

Utomhusskåp med 100 mm transport sockel och regnskydd med utsprång på alla sidor. Sidopaneler, bakpanel och dörr helt dubbelväggiga på utsidan, hela TS 8-ramen finns för interiörinstallation.

För utomhusbruk

Basicskåp för utomhusbruk

Skåpsystem med enkel vägg, med en dörr och med två dörrar. Klart att använda för alla ändamål med passiv inre utbyggnad eller lägre förlusteffekt utomhus. Takkoncept med omlöpande...

Apparatskåp

För utomhusbruk

Utomhusskåp är perfekt lämpade för användning utomhus. Rittal har CS väggskåp och CS New Basic-skåp tillgängliga som standardprodukter från lager. CS Toptec skåp är en perfekt...