Väggmonterat kylaggregat Blue e+ Utomhus

Funktion och säkerhet – i alla väder.

Lämpad för utomhusmiljö:

  • Skåp med vandaliseringsskydd
  • e+ Controller på kylaggregatets baksida
  • Aluminiumskåp med utomhuslackering enligt UL 1332
  • Temperaturområde från -30 °C till +60 °C

Alla fördelar med tekniken Blue e+:

  • Effektiv: i genomsnitt 75 % energibesparing tack vare varvtalsreglerade komponenter och Heat Pipe-teknik
  • Flexibel: global användning tack vare unik variabel spänning
  • Säker: längre livslängd för alla komponenter i apparatskåpet och kylaggregatet tack vare kylning som är skonsam för komponenterna
  • Enkel: intuitiv manövrering tack vare pekskärm och smarta gränssnitt

Kompatibel med utomhusskåp:

  • Tätningsram för universell infästning vid utomhusskåp för påbyggnad, delinbyggnad och fullständig inbyggnad
  • För skåp med dubbla eller enkla väggar
  • Fördefinierade Toptec-skåp med urtag för kylaggregat på dörren

Intelligent uppkoppling:

I kombination med IoT Interface kan kylaggregaten Blue e+ kopplas upp och digitaliseras

  • Kontinuerlig övervakning av temperaturvärden
  • Undvika stilleståndskostnader och följdskador
  • Automatisk underrättelse vid störningar på kylaggregatet
  • Asset Management: Kylaggregatens placering och organisation
  • Fjärråtkomst: Aggregatparametrar kan fjärrkonfigureras

Global användning och optimalt skydd:

  • Internationella godkännanden (cULus Listed, cULus FTTA, CE och EAC)
  • Kapslingsklass UL Type 3R/4/12 och IP56

Ytterligare klimatlösningar för utomhusbruk

Utomhusklimatisering

Väggmonterat kylaggregat TopTherm Blue e, UL Type 3R/4 0,5 - 2,5 kW

Energieffektiva Blue e väggmonterade kylaggregat i effektklasserna 500 W till 2500 W med integrerad e-Comfort controller som standard och elektronisk kondensatavdunstning (från 1000 W), kapslingsklass UL Type 3R/4, 12.

Utomhusklimatisering

Strålvattenhuv för högre kapslingsklass

I synnerhet inom livsmedelsindustrin skyddar strålvattenhuven mot inträngande fukt. Kapslingsklass IP56 uppnås med standardfiltret.

Utomhusklimatisering

Värmeelement för inkapsling med fläkt

Värmeelement i apparatskåp för reglering av den relativa luftfuktigheten förhindrar att daggpunkten underskrids och att kondensvatten bildas i apparatskåpet. Följdskador genom korrosion eller elektrisk kortslutning undviks. Utförande med fläkt....