Kapslingssystem VX SE

Det enkla är ofta det bästa

Kapslingssystem VX SE

Det enkla är ofta det bästa!

Varför inte göra det så enkelt som möjligt? Med VX SE erbjuder Rittal en praktisk kombination av systemskåp och enkelskåp – och därmed en rad fördelar som bidrar till ökad produktivitet.

Är AX för litet och VX25 för stort?

Kapslingssystemet VX SE är det effektiva alternativet för dig som behöver något större än det kompakta apparatskåpet AX, men tycker att det ihopbyggda golvskåpet VX25 är för stort.

Kapslingssystemet VX SE – en perfekt lösning!

Utnyttja fördelarna med VX SE i dina projekt:

  • Smidig transport och enkelt montage tack vare fasta sidogavlar och tak
  • Stomme i ett stycke som är tillverkat för högsta möjliga stabilitet och vridstyvhet
  • Hög kapslingsklass upp till IP 66/NEMA 4 resp. 4X
  • Tack vare intelligent skåpkonstruktion i ett stycke erhålls goda EMC-egenskaper
  • Transparent konstruktion mellan VX och VX SE
  • Samma tillbehörsplattform som VX
  • Många mått att välja mellan, med en bredd upp till 1800 mm – kan ersätta upp till tre ihopbyggda skåp
  • Djupmått på ner till 300 mm är perfekt för användningsområden där utrymmet är begränsat, t.ex. byggnadsteknik

Kapslingssystem VX SE – det enkla är ofta det bästa.

Fördelar för dig som kund

Utnyttja fördelarna med VX SE i dina projekt

Golvskåp för ihopbyggnad används ofta för enskild uppställning. Även den som funderar på att använda större kompaktapparatskåp bestämmer sig ofta för golvskåp för ihopbyggnad. Fördelarna med enkelskåpet VX SE är alltjämt okända för många:

Flexibel tillverkning

VX SE kan beställas med bearbetning och håltagning direkt från Rittals fabrik.

Effektivisera din tillverkningsprocess genom att låta Rittal göra bearbetningen åt dig. Håltagning för fläktar, kabelgenomförning med mera kan beställas direkt från Rittals fabrik.

Användning

Kapslingssystem VX SE är exakt som våra kunder: Mångsidigt!

Upptäck alla fördelarna för användning av VX SE i många olika branscher, såsom höga kapslingsklasser, många olika måttalternativ från 300 mm djup till 1800 mm bredd, olika materialutföranden, smidig teknisk installation och ett brett utbud av tillbehör.

Konverteringshjälp

Kapslingssystem SE 8 till VX SE

Med konverteringshjälpen kan SE 8-produkter snabbt och enkelt omvandlas till nya VX SE-modeller.