Användningsområdena för innovativa Rittal-produkter blir allt fler – kraven blir allt mer komplexa.
Endast med en konsekvent kvalitetsstyrning kan man garantera en ständig förbättring av produkter, tjänster och interna processer. Rittals samarbetspartners drar nytta av produkter med konstant hög standard som uppfyller deras förväntningar och möjligheten att använda alla produkter i alla delar av världen.
Rittals konsekventa kvalitetsfilosofi leder till internationellt erkända certifieringar, till exempel SS-EN ISO 9001:2015.
Det ansvarsfulla nyttjandet av värdefulla resurser och arbetet för att skydda människa och miljö har varit ett avgörande bidrag till dessa certifieringar. Rittal har erhållit certifieringar enligt SS-EN ISO 14001:2015 och ISO 45001:2018 för sitt gedigna arbete för samverkan mellan ekonomi och ekologi.
Global måttstock för högsta produktstandard
Vår konsekventa kvalitetsfilosofi har resulterat i internationellt erkända certifieringar. Rittal har erhållit en mängd produktcertifieringar enligt internationella standarder och vårt kvalitetslaboratorium har ackrediterats av både DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle) och UL (Underwriters Laboratories). Dessutom används Rittals kvalitetsstyrningssystem över hela världen och är också certifierat över hela världen av SQS (Schweizerische Vereinigung für Qualitäts- und Managementsysteme). Därigenom uppfyller vi vår målsättning att erbjuda våra partners – över hela världen – samma goda service och kvalitativa produkter.
Testmetoder
Kvalitetskontroll – kundorienterat, praktiskt relaterat och enligt den senaste tekniken!
I vårt eget kvalitetslaboratorium måste vi varje dag bevisa att apparatskåp och kapslingssystem från Rittal håller en kompromisslöst hög kvalitetsnivå för största möjliga kundnytta.
Alltid perfekt avskärmning 
Rittal-produkter i EMC-testlabbet
Iskallt 
Simulering av extrema klimatförhållanden i kyl- och värmekammare
Stabila förhållanden 
Mekaniska belastningstester med tryck- och dragkrafter
3D-mätningen utförs med en tusendels 
millimeters noggrannhet
Dammet har ingen chans 
Kontroll av partikeltätheten enligt SS-EN 60529, IP 54 och IP 64
Fullständig kontakt 
Kontroll av skyddsledarens anslutning och isolationsmotstånd enligt SS-EN 50298
Vattentätt
vid strålvattentest enligt SS-EN 60529 eller UL 50
Samma höga 
kvalitet varje gång, även i produktionen