Med den utökade provningsmetoden – Ytbehandling plus – testas materialen på systemnivå. Det innebär att man testar hela produkten, inte bara de enskilda delarna.
- Hänsyn tas till geometrisk påverkan
- Verklighetstrogna tester
- Optimalt materialval och optimal kombination
- Provningsmetod för korrosionsskydd (komponentinriktat och konstruktionsorienterat)
Korrosion beror på lokala miljöförhållanden, t.ex. korrosionshastigheter för låglegerade stål:
| Genomsnittlig korrosionsgrad i µm/år | |||
| Nordsjön | Medelhavet | Persiska viken | |
| Atmosfär | 50–70 | ||
| Stänkzon | 140 | 140 | 190 |
| Tidvattenzon | 80 | 50 | 50 |
| Lågvattenzon | 210 | 160 | 130 |
| Undervattenzon | 30 | 40 | 40 |
| Havsbotten | 20 | ||
enligt gällande föreskrifter t.ex. EN, IEC, ASTM
Fördel: samma kriterier, jämförbar
Nackdel: rent komponentinriktad (t.ex. endast plåt)
- Provning på systemnivå (komplett produkt istället för enskilda delar)
- Geometrisk påverkan kontrolleras (kanter, spalter ...)
- Verklighetstrogna tester
Fördel: Verklighetsorienterad, optimala materialval och materialkombinationer för respektive användningsområde (belagt stål, rostfritt stål, aluminium, zink)
- Undvikande och tätning av spalter
- Lämpliga materialkombinationer
- Organisk beläggning där detta är möjligt