Baie réseaux TX CableNet avec portes ajourées

Référence: TX 7888120

Un nouveau niveau pour la gestion des câbles : le TX CableNet bénéficie d'une longue expérience au sein d'une baie IT, qui répond à toutes les exigences en matière de fonctionnalité et de qualité, conçu pour un équipement intérieur personnalisé.

Référence: PRO115364

PDU basic

Référence: PRO13817

Bandeau de prises avec boîtier en aluminium

Référence: 7859000

Lampe à diodes IT pour baies IT et coffrets IT

Référence: 5302027

Kit d'équipotentialité pour baies VX IT

Référence: PRO11959

Panneau latéral verrouillable pour armoires électriques juxtaposables TS et baies TS IT

Référence: PRO98866

Poignée Confort AX

Référence: PRO14616

Serrure à clé

Référence: PRO14558

Serrure semi-cylindrique pour poignées

Référence: PRO15150

Plaques passe-câbles modulaires pour l'introduction des câbles pour armoires TS, VX SE et baies TS IT

Référence: 7825900

Kit de transport pour baies TS IT, TX CableNet

Référence: 2090000

Fixation 19" – hauteur 1 U avec mise en contact

Référence: 8800490

Attaches de juxtaposition extérieures pour TS/TS

Référence: PRO13457

Bride de câbles pour rail profilé en C, rail combiné

Référence: 2597000

Colliers de frettage

Référence: PRO13484

Ruban autoagrippant

Référence: 2203400

Ruban autoagrippant

Référence: PRO125664

Cage à câbles pour TX CableNet

Référence: PRO125472

Kit de brosses pour TX CableNet

Référence: PRO125471

Chemin de câbles pour TX CableNet

Référence: PRO15024

Écrous cage

Référence: PRO15034

Vis de fixation

Référence: 7151305

Plaque pleine 19" Fixation sans outil

Référence: PRO13521

Étriers de guidage des câbles

Référence: 5302202

Panneau passe-câbles avec brosse 19" (482,6 mm)

Référence: 7269135

Panneau guide-câbles, 2 U

Référence: 5502245

Guide-câbles à goulotte 19" (482,6 mm)

Référence: 5302043

Goulotte de câbles réglable en profondeur pour VX IT, TE 8000

Référence: 7950100

Bandes cotées autocollantes, 482,6 mm (19")

Référence: PRO13016

Pieds de nivellement pour armoires VX, TS, TS IT, SE, PC, IW et refroidisseurs d'eau Blue e+

Référence: PRO13544

Chaînons guide-câbles, fixation 19˝

Référence: PRO37933

Chaînons guide-câbles pour une utilisation universelle

Référence: PRO29863

Glissière, 1 U, montage fixe pour baies VX IT, TS IT, TX CableNet

Référence: PRO13568

Panneaux à étriers avec chaînons de guidage des câbles pour une gestion de câbles horizontale

Référence: PRO13560

Panneau guide-câbles avec étriers en acier

Référence: PRO13571

Panneau guide-câbles avec abattant à fermeture à l'avant

Référence: 5302351

Équerres de montage pour contact de porte dans armoires VX et baies VX IT, TX CableNet

Référence:
TX 7888120
Modèle
1ère génération
avec fentes d'aération
Avec panneaux latéraux
Avantages
Nouveau concept de toit en tôle : utilisation complète de la profondeur pour le câblage ainsi que la possibilité d'intégrer un module de ventilation
Concept d'ossature rationnel pour équipement personnalisé
Accès aisé : montage et démontage simple des panneaux latéraux et portes pour un accès rapide à l'intérieur de l'armoire
Installation de composants réseaux actifs et passifs possible grâce aux portes ajourées
Charnières réversibles
Offre complète d'accessoires pour l'équipement intérieur personnalisé
Matériau
Toit : tôle d'acier de 1,5 mm
Ossature d’armoire : tôle d'acier de 1,5 mm
Porte : tôle d'acier d'épaisseur 1,2 mm
Montants 19" : tôle d'acier, 2 mm
Finition
Ossature : apprêt par trempé électrophorèse
Pièces plates : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Baie avec porte ajourée à l'avant et porte pleine à l'arrière
Ossature d'armoire avec portes et toit
Panneaux latéraux, verrouillables, avec fermeture de sécurité 3524 E
Toit soudé avec concept de la cascade pour l'introduction latérale des câbles avec découpe cachée pour plaque de ventilation
Deux montants 19", avant et arrière
Porte ajourée en tôle d'acier à l'avant, charnières à 130°
Porte monobloc ajourée en tôle d'acier à l'arrière, charnières à 130°
Fermeture avant et arrière : poignée confort pour serrure semi-cylindrique et fermeture de sécurité 3524 E
Palette IPPC
Dimensions
Largeur: 800 mm
Hauteur: 2.200 mm
Unités de hauteur
47 U
Unités de hauteur
47 U
Écartement entre les deux plans de montage (à la livraison)
645 mm
Modèle
Avec panneaux latéraux
Design doors
avec fentes d'aération
Charge admissible
5000 N
Matériau de base
Tôle d'acier
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
138,7 kg
Poids brut
146 kg
Numéro du tarif douanier
94032080
EAN
4028177963412
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Description produit
TX CableNet, ventilé, WHT : 800x2200x1000, RAL 7035
Homologations
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Visio Shapes