Tools

Efficiency benutten met tools van Rittal
70 tot 80 % van de materiaal-, productie- en bedrijfskosten worden al bij de engineering gedefinieerd. Door het optimaliseren van alle factoren kunnen deze kosten aanzienlijk worden gereduceerd. Hierna drie voorbeelden uit de vele overwegingen, die laten zien, waar kosten kunnen worden verminderd.
Efficiënte configuratie met RiCAD 3D
Alle 3D-constructiegegevens staan snel ter beschikking en kunnen direct in een eigen CAD-systeem voor de engineering worden gebruikt. Tekeninggegevens uit RiCAD 3D vormen in EPLAN Cabinet het uitgangspunt voor een efficiënte kastconfiguratie.
RiCAD 3D configuration nu testen
Efficiency van de installatie vergroten met EPLAN
Universele engineeringsomgeving voor de elektro-, fluid-, instrumentatie-, meet- en regeltechniek en de schakelkastopbouw in 3D.
Alle EPLAN tools in een overzicht
Energiekosten verminderen met Rittal Therm
De overdimensionering van een koelaggregaat met 1 kW veroorzaakt in de loop van drie jaar extra energiekosten van ca. € 1000 die te voorkomen zijn. Met de klimatiseringssoftware Rittal Therm kan het totaalverliesvermogen als hoofdparameter direct worden ingevoerd of door het EPLAN platform worden overgenomen.