Winkelmandje

Anti-fingerprint / anti-graffiti

Vervuiling heeft geen kans

Al de oude Grieken wisten het zeker. Onze wereld bestaat uit minuscule deeltjes. Vandaag de dag blijkt deze kennis uit onderzoek. Want de nanotechnologie maakt het binnendringen in het rijk van de atomen mogelijk en daarmee de verandering van de materiaalstructuren in het nanometergebied.

Nano-coatings zorgen voor een dicht oppervlak, waarbij de kleinste deeltjes aaneengesloten naast elkaar liggen. De voordelen liggen voor de hand: Vervuiling heeft geen kans. Voorbij zijn de vingerafdrukken op toetsenborden en touchscreens. Vervuilingen blijven nauwelijks hechten en indien dit toch het geval is, kunnen deze eenvoudig worden verwijderd. Zelfs graffiti kan met een hogedrukreiniger probleemloos worden verwijderd. Aantrekkelijk is het gebruik van de technologie niet alleen in de outdoor-omgeving, maar ook in het buitencircuit van warmtewisselaars, waar de vermindering van vervuiling langdurig behoud van de capaciteit tot gevolg heeft:

 

Visie wordt product

  • Principe

    • Minimalisatie van de vrije oppervlakte-energie door chemische nanotechnologie.
    • Zelforganiserende antihechtstructuren.

  • Producteigenschappen

    • Transparant, goede hechting aan substraat.
    • Permanente, interne oppervlaktebescherming met goede mechanische en chemische bestendigheid.

  • Werking

    • Permanente hydro- en oleofobering, d.w.z .goed afdruipgedrag van water en organische vloeistoffen.
    • Antihechteigenschappen: daardoor minder vervuiling en eenvoudiger reiniging, graffiti kan met de hogedrukreiniger worden verwijderd.

  • Toepassingsgebieden

    • Gelakte oppervlakken (ook poedergecoat).
    • Roestvaststalen oppervlakken.