Winkelmandje

Oppervlakken plus

Extra testmethode van Rittal

Met de extra testmethode, oppervlakbescherming plus, worden de materialen op systeemniveau beproefd. D.w.z. het complete product en niet alleen het onderdeel wordt voor de betreffende toepassing aan een beproeving onderworpen.

  • Invloeden door de geometrie worden zo meegenomen
  • Beproeving met werkelijke testmedia
  • Optimale materiaalkeuze en combinatie
  • Testmethode voor corrosiebescherming (componentgericht en constructiegericht)

 

Afhankelijk van de corrosie van de lokale omgevingsomstandigheden, bijv. corrosiesnelheid bij laaggelegeerd staal:

  Gemiddelde corrosiesnelheden in µm/Jaar
  Noordzee Middellandse zee Perzische golf
Atmosfeer 50-70    
Spatwaterzone 140 140 190
Wisseldompelzone 80 50 50
Laagwaterzone 210 160 130
Constante dompelzone 30 40 40
Zeebodem 20    
  • Testmethode voor corrosiebescherming

    • conform gangbare voorschriften bijv. EN, IEC, ASTM

    Voordeel: dezelfde norm, vergelijkbaar
    Nadeel: puur onderdeelgericht (bijv. alleen platen)

  • Extra testmethode (Rittal)

    • Testen op systeemniveau (compleet product in plaats van alleen losse onderdelen)
    • Geometrische invloeden worden ook getest (randen, spleten,...)
    • Beproeving met werkelijke testmedia

    Voordeel: Praktijkgericht, optimale materiaalkeuze en -combinatie in betreffende toepassingsgebied (staal gecoat, roestvaststaal, aluminium, zink)

  • Constructieve corrosiebescherming

    • Vermijden en afdichting van spleten
    • Geschikte materiaalcombinaties
    • Organische coating voor zover mogelijk