Oppervlaktebescherming 1e fase

1e fase: nanokeramische laag

In plaats van de huidige ijzerfosfatering gebruikt Rittal nu een nieuwe methode voor de voorbehandeling van de dompelgrondlak: de nanokeramische coating.

Deze methode wordt bij alle zelf gefabriceerde en dompelgegronde producten gebruikt.

Overzicht van de voordelen van de nanokeramische coating:

  • Op lange termijn beter beschermde apparatuur
  • Verhoogde corrosiebestendigheid
  • Toegenomen waardebehoud
  • Milieuvriendelijk

 

Excellente corrosiebescherming

Na een zoutsproeitest van 168 uur conform DIN EN ISO 9227

  • Conventionele afwerking (bijv. alleen poedercoating)
  • Hoge Rittal-norm sinds 1981
  • Geoptimaliseerde Rittal-norm (RiNano)