Winkelmandje

Rittal CMC III – bewakingssysteem voor IT, gebouwen en industrie.



Meer functionaliteit, minder inspanning.

Rittal CMC III maakt de bewaking van uw IT-infrastructuur eenvoudiger dan ooit tevoren.

  • Minder werk bij de bekabeling en installatie door CAN-bus
  • Standaard integratie van de belangrijkste sensoren
  • Minder ruimte nodig in het rack

Uw voordelen met de Rittal CMC III

  • CAN-bussen (Controller Area Network) zorgen voor minder werk bij de bekabeling en installatie
  • Minder aantal modules = lagere kosten
  • Slechts een derde hoogte-eenheid: de compacte behuizing bespaart waardevolle ruimte in het rack

  • De belangrijkste sensoren - controle van de koelluchttoevoer en toegangssensor - zijn al geïntegreerd
  • Redundante stroomvoorziening mogelijke en ook Power over Ethernet (PoE)

  • Comfortabele inbedrijfname en configuratie via laptop en USB-aansluiting
  • Hoge beschikbaarheid dankzij CAN-bustechnologie

De Rittal CMC III is leverbaar in twee varianten:

Processing Unit Compact
De compacte bewakingsoplossing met maximaal vier CAN-bus bewakingselementen.

Toepassingsgebieden:
Bewaking van industriële kasten en kastsystemen, gebouwbewaking, kleine bewakingstoepassingen in de IT

Processing unit
De krachtige en modulair uitbreidbare bewakingsoplossing met de mogelijkheid, tot maximaal 32 extra bewakingselementen aan te sluiten.

Toepassingsgebieden:
Grote bewakingstoepassingen in de IT en de industrie

Processing unit

B x H x D mm:138 x 40 (1 HE) x 120 + 12 (opbouw frontzijde)
Temperatuurbereik:+5°C tot +45°C
Vochtbereik:5% tot 95% relatieve vochtigheid, niet condenserend
Max. totale kabellengte voor CAN-bus:2 x 50 m
Geïntegreerde sensoren:temperatuursensor, toegangssensor
Protocollen:TCP/IPv4, TCP/IPv6, SNMPv1, SNMPv3 en andere
Beschermklasse:IP 30
Materiaal:kunststof
Kleur:zwart

Processing Unit Compact

B x H x D mm:138 x 40 (1 HE) x 120 + 12 (opbouw frontzijde)
Temperatuurbereik:+5°C tot +45°C
Vochtbereik:5% tot 95% relatieve vochtigheid, niet condenserend
Max. totale kabellengte voor CAN-bus:1 x 50 m
Geïntegreerde sensoren:temperatuursensor, toegangssensor
Protocollen:TCP/IPv4, TCP/IPv6, SNMPv1, SNMPv3 en andere
Beschermklasse:IP 30
Materiaal:kunststof
Kleur:zwart

Gebruikersvoordelen in de IT

Automatische bewaking van alle vitale functies in de infrastructuur van de computerruimte

Opname in de software RiZone voor management van de IT-infrastructuur

Minder bekabeling dankzij seriële aansluiting

Geautomatiseerde tegenmaatregelen bij noodsituaties

SMS- en e-mailalarm

Gebruikersvoordelen in de industrie

Rittal CMC III PU Compact: het complete pakket voor automatische bewaking van industriële en besturingsinstallaties

OPC-Server (OLE for Process Control) voor integratie in industriële toepassingen

incl. temperatuurmeting en kastdeurbewaking

Eenvoudige aansluiting van Rittal koelaggregaten

Automatische aansturing van de kastverlichting en -klimatisering = eenvoudig onderhoud en energiebesparing