Winkelmandje

De nieuwe Rittal TopTherm ventilatoren zijn er! - de aanpassing is de moeite waard!

slide left slide right


De nieuwe ventilatorserie van Rittal!

De aanpassing is de moeite waard

  • Faster - dankzij bevestiging zonder gereedschap
    Maak uw werk gemakkelijker en bespaar tijd door de gereedschaploze functies: montage in de kast, omschakelen van de luchtdoorstroomrichting, elektrische aansluiting en het snelle vervangen van de filtermat.
  • Better - dankzij innovatieve diagonale ventilatortechnologie
    Drukstabiele diagonale ventilatoren staan ter beschikking voor een hogere energiezuinigheid en constante luchtcapaciteit – dat helpt het ontstaan van hotspots nog effectiever te voorkomen.
  • Wordwide - dankzij volledige compatibiliteit met het huidige ventilatorprogramma
    Wij maken de vervanging voor u zo gemakkelijk mogelijk door compatibel vermogensklassen en montagematen.

Montage zonder gereedschap

  • Montage, vervanging en onderhoud compleet zonder gereedschap en met slechts enkele handelingen
  • Eenvoudig wijzigen van de stromingsrichting door het omdraaien van het ventilatormoduul
  • Individuele positionering van de spanningsaansluiting
  • Elektrische aansluiting zonder gereedschap met behulp van veerdrukklem
  • Ventilatieroostermechaniek voor het snel en zonder gereedschap vervangen van filtermatten

Efficiënte techniek

  • Luchtverplaatsing van 20 tot 700 m³/h
  • Nieuwe diagonaalventilatortechnologie voor een hogere drukstabiliteit en een constante luchtverplaatsing in gemonteerde toestand alsmede bij verontreinigde filtermat
  • Geringe inbouwdiepte
  • Stromingstechnisch geoptimaliseerde luchtgeleiding
  • Langere gebruiksduur van de filtermat en daardoor gereduceerde onderhoudsintervallen

 

Luchtgeleiding

  • Intelligente symbiose van radiaal- en axiaalventilatortechniek
  • De uitblaasrichting loopt diagonaal naar buiten en dit bevordert een gelijkmatige luchtverdeling in de behuizing

De aanpassing is de moeite waard!

Ga voor het eind van 2011
over naar de nieuwe generatie.

NIEUW

  • Nieuwe techniek
  • Nieuwe artikelnummers



Gelijk gebleven

  • Dezelfde uitsparingsmaten
  • Dezelfde vermogensklassen
  • Dezelfde prijzen

TopTherm ventilatoren Meer druk. Hogere volumestroom.

Eenvoudig voor iedere vermogensklasse:

Vermogensklasse m3/h20/2555/66105/120
Afmetingen uitsparing (oud = nieuw)92 x 92124 x 124177 x 177
24 Vnieuw3237.1243238.1243239.124
oud3321.0273322.0273323.027
230 Vnieuw3237.1003238.1003239.100
oud3321.1073322.1073323.107
115 Vnieuw3237.1103238.1103239.110
oud3321.1173322.1173323.117
400 Vnieuw---
oud---
EMC-ventilator, 230 Vnieuw3237.6003238.6003239.600
oud3321.6073322.6073323.607
Ventilatieroosternieuw3237.2003238.2003239.200
oud3321.2073322.2073323.207
EMC-ventilatieroosternieuw3237.0603238.0603239.060
oud3321.2673322.2673323.267
Ventilatorafdekkapnieuw3237.0803238.0803239.080
oud3321.8003322.8003323.800
Blindafdekkingnieuw3237.0203238.0203239.020
oud---
Standaard filtermatnieuw3321.7003322.7003171.100
oud3321.7003322.7003171.100
Fijnfiltermat (IP 55)nieuw-3238.0553181.100
oud--3181.100
EMC- filtermat (IP 54)nieuw3237.0663238.0663239.066
oud---

Uw "sleutel" voor de productovergang

LK m3/h180/160230/250550/600700/770900
Uitsparing224 x 224292 x 292
nieuw3240.1243241.124---
oud3324.0273325.027---
nieuw3240.1003241.1003243.1003244.1003245.500
oud3324.1073325.1073326.1073327.107-
nieuw3240.1103241.1103243.1103244.1103245.510
oud3324.1173325.1173326.1173327.117-
nieuw---3244.140-
oud---3327.147-
nieuw3240.6003241.6003243.6003244.6003245.600
oud3324.6073325.6073326.6073327.607-
nieuw3240.2003243.200
oud3325.2073326.207-
nieuw3240.0603243.060
oud3325.2673326.267-
nieuw3240.0803243.0803245.080
oud3324.8003326.800-
nieuw3240.0203243.020
oud-----
nieuw3172.1003173.100
oud3172.1003173.1003327.700-
nieuw3182.1003183.100
oud3182.1003183.100-
nieuw3240.0663243.066
oud--