Acessórios para VX IT
-
Sistema de iluminação LED para TI para sistemas de armários e de caixas para TI
Para a iluminação perfeita de sistemas de armários e caixas para TI.
-
Módulo de ventiladores para VX IT, TS IT
Para ventilação ativa. A unidade também pode ser opcionalmente ampliada com ventiladores adicionais. Tecnologia de conexão fácil e regulagem de rotações com eficiência energética.
-
Sistema de base soleira VX IT
Numerous accessories for individual extension of the VX IT base/plinth system, to fit all applications.
-
Base
Os acessórios para a base do armário oferecem versatilidade para a configuração da base, bem como para o transporte e estabilização do armário. Pés de nivelamento, rodas e acessórios para o transporte, chapas de base, subdivisões do sistema, proteção contra tombamento e componentes de fixação.
-
Fixação de cabos
Acessórios para mais versatilidade na introdução dos cabos nos sistemas de caixas e armários, bem como para maior eficiência no roteamento dos cabos nos modelos com esquema de perfurações de 19": entradas de cabos, placas flangeadas, prensa-cabos, passagens de cabos, acessórios para o roteamento dos cabos dentro das caixas e armários e gerenciamento de cabos de 19".
-
Trilhos deslizantes
Os trilhos deslizantes oferecem superfície de apoio para os componentes a serem instalados no nível de 19", além de oferecer suporte a equipamentos pesados.
-
Prateleiras
Opções de suporte e superfícies de apoio encontram-se no quadro do armário ou no nível de 19". Trilhos telescópicos e puxadores completam a linha de prateleiras que podem ser instaladas em racks para TI, armários para servidores, caixas de distribuição para fixação na parede e armários industriais, muitas vezes sem necessidade de usar ferramenta.
-
Aterramento
Material para estruturar um aterramento seguro seguindo as normas da VDE e atendendo à Diretriz da União Europeia sobre Baixa Tensão. Fitas de aterramento individuais ou sistemas completos adaptados aos respectivos modelos de armário para aterramento do quadro ou trilhos de aterramento.
-
Power Distribution Unit PDU
Com a PDU compacta, qualquer modelo de rack para TI pode ser equipado de forma muito simples com uma unidade de distribuição de energia profissional. Nos racks de servidores para TI, a montagem é feita no espaço zero U sem necessidade de usar ferramentas. As amplas funções de medição e monitoramento de energia tornam a PDU um investimento rentável e seguro.
-
Power System Module PSM
Uma ou duas fontes de alimentação monofásicas ou trifásicas, redundância pela mudança do sentido de encaixe do módulo de tomadas. Medição opcional de tensão, corrente e consumo.
-
Energy-Box, 482,6 mm (19") Retrátil
Colocado para o alojamento de componentes de corrente contínua e corrente alternada, parte dianteira retrátil para o acesso perfeito do espaço para os cabos de cima e de baixo.
-
Circulação do ar/eficiência energética
O fluxo de ar direcionado aos componentes instalados e o bloqueio da circulação do ar nos espaços vazios no interior e ao redor do nível de montagem de 19" reduz as perdas e aumenta expressivamente a eficiência energética do sistema de climatização.