Tecnologia de filtros
-
Filtro com fole para ventiladores com filtro e de teto, condicionadores de ar e Chillers
Ao contrário dos modelos de fibra sintética, a tecnologia de filtros plissados de alta qualidade amplia expressivamente o fluxo volumétrico, o que aumenta a potência do aparelho e reduz o consumo energético. Além disso, as características melhoradas de filtragem reduzem o pó no armário ou equipamento, sem contar que a vida útil prolongada diminui consideravelmente os custos de manutenção.
-
Elemento filtrante para ventiladores centrífugos
Em locais com maior concentração de pó, recomendamos o uso de elementos filtrantes, o que facilita a limpeza dos equipamentos. Dependendo do grau de impureza, o filtro precisa ser trocado regularmente.
-
Elemento filtrante para condicionadores de ar, trocadores de calor ar/ar e Chillers
Em locais com maior concentração de pó, recomendamos o uso de elementos filtrantes, o que facilita a limpeza dos equipamentos. Dependendo do grau de impureza, o filtro precisa ser trocado regularmente.
-
Filtro metálico
Especialmente no caso de instalação em ambientes oleosos e com pó deve-se utilizar filtros metálicos laváveis. Quando há condensação por ar ou por vapor nas superfícies metálicas, as partículas eventualmente existentes aderem ao metal, podendo ser lavadas de forma rápida e simples com água ou detergente.
-
Elemento filtrante de fibra sintética
Elementos filtrantes de reposição para ventiladores de teto, ventiladores com filtro ou condicionadores de ar termelétricos para proteção eficiente dos componentes no interior do armário contra impurezas, poeira e água.
-
Filtro de saída Blue e+
Para efetuar a ventilação por convecção, pode-se utilizar, respectivamente, um filtro de saída na parte inferior e superior do armário.
-
Filtro de saída Blue e+ EMC
Para efetuar a ventilação por convecção, pode-se utilizar, respectivamente, um filtro de saída na parte inferior e superior do armário.
-
Filtros de saída Padrão
Para efetuar a ventilação por convecção, pode-se utilizar, respectivamente, um filtro de saída na parte inferior e superior do armário.
-
Filtros de saída EMC
Para efetuar a ventilação por convecção, pode-se utilizar, respectivamente, um filtro de saída na parte inferior e superior do armário.
-
Proteção contra jatos de água para aumentar o grau de proteção
Principalmente no caso da aplicação na indústria alimentícia, a proteção contra jatos de água impede a entrada de umidade no equipamento. O grau de proteção IP 56 é alcançado com o uso do filtro padrão.
-
Cobertura cega para ventiladores com filtro/filtros de saída
Se os recortes existentes para a montagem de ventiladores/filtros de saída tiverem que ser fechados para aumentar o grau de proteção, em vez de utilizar o elemento filtrante, pode-se simplesmente montar a cobertura cega no ventilador/filtro de saída, sem necessidade de usar ferramentas e sem precisar efetuar qualquer solda.
-
Grade frontal com 2 UA para ventiladores centrífugos
Grade frontal de 2 UA para ventiladores centrífugos para a dissipação de ar quente na área quente do armário. Duas grades podem ser utilizadas para uma convecção própria.
-
Suportes de filtros para ventilação pelo teto
É necessário utilizar um elemento filtrante para aumentar o grau de proteção do sistema de ventilação pelo teto SK 3148.007.
-
Placa tipo veneziana
Para ventilação por convecção, podendo ser facilmente montadas posteriormente com 4 parafusos.