More on the product
Crie PDF desta página+ Product description
Descrição do produto: | Para transportar os armários com talha ou guindaste, com chapa de reforço. |
---|---|
Escopo de fornecimento: |
Olhais de suspensão Chapa de reforço |
Dimensões: | Rosca: M12 |
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E: | Type 1, 12 |
Adequado para: |
Tipo de caixa: AX AE |
Emb.: | 2 unid. |
Peso/embalagem: | 0.652 kg |
Número da tarifa alfandegária: | 73182900 |
EAN: | 4028177938298 |
ETIM 7.0: | EC002367 |
ECLASS 8.0: | 27189262 |
Descrição do produto: | AX Olhais de suspensão |