Mini fecho Comfort para AE com lingueta, com fecho VW E1
Model No. 2537.045
Product Lifecycle
Limited
More on the product
Crie PDF desta página+ Product description
Modelo: | Com fecho VW E1 |
---|---|
Descrição do produto: | Para instalação posterior em caixas AE com fecho de lingueta. |
Material: | Zinco fundido sob pressão |
Superfície: | Pintura eletrostática a pó |
Cor: | RAL 7035 |
Instalações possíveis: |
Montagem vertical do fecho em armário com altura acima de 380 mm Montagem horizontal do fecho em armário com largura acima de 300 mm Em caixas com uma altura superior a 500 mm, a montagem do fecho mini Comfort no ponto de contato inferior somente pode ser feita na horizontal. Em caixas com uma altura superior a 600 mm, o fecho mini Comfort pode ser montado a 180° na vertical. |
Nota: |
Exclusivamente para aplicações das empresas VW, Audi, SEAT e SkodaAuto Fornecimento sem chaves |
Adequado para caixas/armários do tipo: |
AE com fecho de lingueta Caixa AE para fixação em parede, com lingueta Base AE com fecho de lingueta |
Emb.: | 1 unid. |
Peso/embalagem: | 0.535 kg |
Número da tarifa alfandegária: | 83024110 |
EAN: | 4028177701427 |
ETIM 7.0: | EC000327 |
ECLASS 8.0: | 27189266 |
Descrição do produto: | #NV |
+ Downloads / CAD
Documentation: |
Manual de instruções:
DE, EN
|
---|