Descrição
Para montagem na profundidade do armário nos pinos roscados existentes, sem necessidade de processamento mecânico. Esquema de perfurações em 2 lados. Proporciona opções adicionais de montagem.
More on the product
Crie PDF desta página+ Product description
Descrição do produto: | Para montagem na profundidade do armário nos pinos roscados existentes, sem necessidade de processamento mecânico. Esquema de perfurações em 2 lados. Proporciona opções adicionais de montagem. |
---|---|
Material: | Chapa de aço |
Superfície: | Galvanizado |
Escopo de fornecimento: | Inclui material de fixação |
Adequado para: |
Tipo de caixa: TP Profundidade: = 400 mm |
Emb.: | 2 unid. |
Peso/embalagem: | 1,07 kg |
Número da tarifa alfandegária: | 73269098 |
EAN: | 4028177620599 |
ETIM 7.0: | EC002625 |
ECLASS 8.0: | 27189234 |
Descrição do produto: | CM Trilho para montagem na base, para TP, para P: 400 mm |
+ Downloads / CAD
Documentation: |
Info sheet:
DE, EN
|
---|