Descrição
As caixas fabricadas em aço inoxidável de alta resistência possuem um sistema integrado de ressaltos que facilita e agiliza a instalação interna abrangente, com muita segurança e sem necessidade de fazer perfurações.
More on the product
Crie PDF desta página+ Product description
Material: |
Caixa: aço inoxidável Porta: aço inoxidável com vedação em poliuretano expandido Placa de montagem: chapa de aço Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) |
---|---|
Superfície: |
Caixa e porta: acabamento polido (grão 400), rugosidade < 0,8 μm Placa de montagem: galvanizada |
Escopo de fornecimento: |
Caixa com porta(s) com ângulo de abertura de 130° Placa de montagem Fecho: palheta dupla de 3 mm |
Grau de proteção NEMA: | NEMA 1, 3R, 4, 4X, 12 |
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529: | IP 66 |
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E: | Type 1, 3R, 4, 4X, 12 |
Código IK: | IK10 |
Dimensões: |
Largura: 380 mm Altura: 600 mm Profundidade: 210 mm |
Espessura da caixa: | 1,5 mm |
Espessura do material da placa de montagem: | 2,5 mm |
Dimensões da placa de montagem (L x A): | 330 mm x 575 mm |
Quantidade de portas: | 1 |
Fecho: |
Modelo do fecho: lingueta Quantidade de fechos: 2 Aplicação do fecho: Palheta dupla de 3 mm Material lock: Zinco fundido sob pressão |
Material básico: | Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) |
Emb.: | 1 unid. |
Peso/embalagem: | 13,8 kg |
Número da tarifa alfandegária: | 94032080 |
EAN: | 4028177814974 |
ETIM 7.0: | EC000261 |
ECLASS 8.0: | 27180101 |
Descrição do produto: | AX Caixa, LAP: 380x600x210 mm, aço inoxidável 1.4301, com placa de montagem, porta única, 2 fechos de lingueta |