More on the product
Crie PDF desta página+ Product description
Modelo: | Para fechos e tambores semicilíndricos |
---|---|
Descrição do produto: | O puxador destravado é aberto para frente, tendo que ser virado para abertura do fecho. Preparado para a montagem de tambores semicilíndricos e fechos (segundo a norma DIN 18 252). Modelo ASSA e KESO/KABA preparado para tambores semicilíndricos. |
Material: | Zinco fundido sob pressão |
Superfície: | Pintura eletrostática a pó |
Cor: | RAL 7035 |
Fecho: | Modelo do fecho: Preparado para fechos do modelo A, para a montagem de tambores semicilíndricos com comprimento total de 40 ou 45 mm (segundo a norma DIN 18 252) ou fechos de segurança e fechos com botão de pressão com 40 mm de comprimento |
Adequado para caixas/armários do tipo: | AX em plástico |
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E: | Type 1, 3R, 4, 12 |
Emb.: | 1 unid. |
Peso/embalagem: | 0.346 kg |
Número da tarifa alfandegária: | 39263000 |
EAN: | 4028177952836 |
ETIM 7.0: | EC000327 |
ECLASS 8.0: | 27409217 |
Descrição do produto: | AX Mini Punho Confort p/ AX Poliester |