Descrição
A caixa compacta KX, E-Box KX, em chapa de aço oferece ampla comodidade na montagem e flexibilidade na seleção dos sistemas de fecho.
More on the product
Crie PDF desta página+ Product description
Descrição do produto: | A caixa compacta KX, E-Box KX, em chapa de aço oferece ampla comodidade na montagem e flexibilidade na seleção dos sistemas de fecho. |
---|---|
Material: |
Armário: chapa de aço Porta: chapa de aço com vedação em poliuretano expandido |
Superfície: |
Caixa e porta: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada Placa de montagem: galvanizada |
Cor: | RAL 7035 |
Escopo de fornecimento: |
Caixa com porta Placa de montagem Fecho de lingueta com palheta dupla de 3,0 mm Dobradiça de 180° |
Protection category NEMA: | NEMA 1, 3R, 4, 12 |
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529: | IP 66 |
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E: | Type 1, 3R, 4, 12 |
Código IK: | IK08 |
Dimensões: |
Largura: 200 mm Altura: 300 mm Profundidade: 80 mm |
Dimensões da placa de montagem (L x A): | 175 mm x 285 mm |
Espessura da caixa: | 1,25 mm |
Espessura da porta: | 1,25 mm |
Espessura do material da placa de montagem: | 2 mm |
Fecho: | Quantidade de fechos: 1 |
Material básico: | Chapa de aço |
Emb.: | 1 unid. |
Peso/embalagem: | 3,18 kg |
Número da tarifa alfandegária: | 94032080 |
EAN: | 4028177816541 |
ETIM 7.0: | EC000261 |
ECLASS 8.0: | 27180101 |
Descrição do produto: | KX E-Box, LAP: 200x300x80 mm, chapa de aço, com placa de montagem, com porta |
+ Approvals
Approvals: | |
---|---|
Certificates: |
Grau de proteção:
EN
|
Declerations: |
+ Downloads / CAD
Data Sheets: | |
---|---|
Documentation: |