Descrição
As caixas compactas da linha KX em aço inoxidável oferecem a mais alta qualidade de dados e padronização da engenharia, além de flexibilidade e segurança em inúmeras aplicações.
More on the product
Crie PDF desta página+ Product description
Descrição do produto: | System Perfection. As novas caixas compactas da linha KX em aço inoxidável oferecem a mais alta qualidade de dados e padronização da engenharia, além de flexibilidade e segurança em inúmeras aplicações. |
---|---|
Material: |
Caixa: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) Tampa: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) com vedação em poliuretano expandido |
Superfície: | Caixa e tampa: acabamento polido (grão 180) |
Escopo de fornecimento: |
Caixa com tampa Fecho rápido incluindo buchas plásticas |
Protection category NEMA: | NEMA 1, 3R, 3RX, 4, 4X, 12 |
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529: | IP 66 |
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E: | Type 1, 3R, 3RX, 4, 4X, 12 |
Dimensões: |
Largura: 300 mm Altura: 200 mm Profundidade: 120 mm |
Espessura da tampa: | 1,25 mm |
Espessura da caixa: | 1,25 mm |
Fecho: | Quantidade de fechos: 4 |
Material básico: | Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) |
Emb.: | 1 unid. |
Peso/embalagem: | 2,81 kg |
Número da tarifa alfandegária: | 84879090 |
EAN: | 4028177919204 |
ETIM 7.0: | EC000261 |
ECLASS 8.0: | 27180101 |
Descrição do produto: | KX Caixa de bornes, LAP: 300x200x120 mm, aço inoxidável 1.4301, sem placa de montagem, com tampa, com fechos rápidos |
+ Approvals
Approvals: |
UL + C-UL (listed):
EN
|
---|---|
Declerations: |
+ Downloads / CAD
Data Sheets: |
Especificações técnicas:
DE
|
---|---|
Documentation: |
Demais informações:
DE
EN
Load brochure:
DE
EN
US
Manual de instruções:
DE, EN, FR
Product presentations:
DE
EN
US
Safety instructions:
DE, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PL, RU, SV
|