Descrição
A caixa bus KX em aço inoxidável oferece acesso facilitado pelas dobradiças de 180° de série, além de ter um elevado grau de proteção de IP66.
More on the product
Crie PDF desta página+ Product description
Descrição do produto: | A caixa compacta KX, caixa bus KX, em aço inoxidável oferece versatilidade na instalação interna e acesso facilitado ao seu interior pelas dobradiças de 180° de série. |
---|---|
Material: |
Caixa: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) Tampa: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) com vedação em poliuretano expandido Dobradiça: zinco fundido sob pressão |
Superfície: |
Caixa e tampa: acabamento polido (grão 180) Dobradiças de 180°: cromadas |
Escopo de fornecimento: |
Caixa com tampa Dobradiças de 180° Fecho rápido incluindo buchas plásticas |
Protection category NEMA: | NEMA 1, 3R, 4, 4X, 12 |
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529: | IP 66 |
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E: | Type 1, 3R, 4, 4X, 12 |
Dimensões: |
Largura: 400 mm Altura: 200 mm Profundidade: 120 mm |
Espessura da tampa: | 1,25 mm |
Espessura da caixa: | 1,25 mm |
Material básico: | Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) |
Emb.: | 1 unid. |
Peso/embalagem: | 3,46 kg |
Número da tarifa alfandegária: | 94032080 |
EAN: | 4028177919112 |
ETIM 7.0: | EC000261 |
ECLASS 8.0: | 27180101 |
Descrição do produto: | KX Caixa bus, LAP: 400x200x120 mm, aço inoxidável 1.4301, com tampa montada com dobradiça, com fechos rápidos |
+ Approvals
Approvals: |
C-UL:
EN
|
---|---|
Declerations: |
+ Downloads / CAD
Data Sheets: |
Especificações técnicas:
DE
|
---|---|
Documentation: |
Demais informações:
DE
EN
Load brochure:
DE
EN
US
Manual de instruções:
DE, EN, FR
Product presentations:
DE
EN
US
Safety instructions:
DE, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PL, RU, SV
|