Caixas compactas KX Caixas bus KX em chapa de aço, com fecho de lingueta Mini

Model No. 1611.000

  Product Lifecycle  
Active
  • Caixas compactas KX Caixas bus KX em chapa de aço, com fecho de lingueta Mini
    Descrição

    Caixa em chapa de aço para fixação na parede, com tampa e visor. Grau de proteção IP 65 / NEMA 12. Para instalação de módulos Bus e sensores de praticamente todas as marcas.

    + Product description

    Material: Armário: chapa de aço
    Tampa: chapa de aço com vedação em poliuretano expandido
    Visor: Policarbonato de 4 mm
    Superfície: Caixa e tampa: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
    Cor: RAL 7035
    Escopo de fornecimento: Caixa com tampa montada com dobradiça
    Visor na tampa
    Fechos de lingueta Mini
    Protection category NEMA: NEMA 1, 12
    Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529: IP 65
    Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E: Type 1, 12
    Código IK: IK08
    Dimensões: Largura: 400 mm
    Altura: 300 mm
    Profundidade: 155 mm
    Espessura da tampa: 1,25 mm
    Espessura da caixa: 1,25 mm
    Material básico: Chapa de aço
    Emb.: 1 unid.
    Peso/embalagem: 5 kg
    Número da tarifa alfandegária: 94032080
    EAN: 4028177816688
    ETIM 8: EC000261
    ETIM 7.0: EC000261
    ECLASS 8.0: 27180101
    Descrição do produto: KX Caixa bus, LAP: 400x300x155 mm, chapa de aço, com base fechada, com tampa montada com dobradiça e visor

    + Approvals

    Approvals:
    Bureau Veritas: 
    EN
    C-UL: 
    EN
    DNV-GL: 
    EN
    Declerations:
    Declaración de conformidad UK: 
    EN
    Declaration of conformity: 
    CS DE, EN
    Manufacturer's declaration: 
    EN, RU

    + Downloads / CAD

    Data Sheets:
    Especificações técnicas: 
    DE
    Documentation:
    Demais informações: 
    BG CS DA DE EN ES FI FR HR HU IT NL NO PL RU SV
    Load brochure: 
    CS DE EN
    Manual de instruções: 
    DE EN FR PL RU
    Protective conductor brochure: 
    DE EN RU
    Safety instructions: 
    DE, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PL, RU, SV

    + Adicione Acessórios

     Caixas compactas KX Caixas bus KX em chapa de aço, com fecho de lingueta Mini

    Model No.

    Close
    +
    [X] Close

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Close