Caixas compactas KX Caixas bus KX em chapa de aço, com fecho de lingueta Mini
Model No. 1613.000
Product Lifecycle
Active
Descrição
Caixa em chapa de aço para fixação na parede, com tampa e visor. Grau de proteção IP 65 / NEMA 12. Para instalação de módulos Bus e sensores de praticamente todas as marcas.
More on the product
Crie PDF desta página+ Product description
Material: |
Armário: chapa de aço Tampa: chapa de aço com vedação em poliuretano expandido Visor: Policarbonato de 4 mm |
---|---|
Superfície: | Caixa e tampa: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada |
Cor: | RAL 7035 |
Escopo de fornecimento: |
Caixa com tampa montada com dobradiça Visor na tampa Fechos de lingueta Mini |
Protection category NEMA: | NEMA 1, 12 |
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529: | IP 65 |
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E: | Type 1, 12 |
Código IK: | IK08 |
Dimensões: |
Largura: 800 mm Altura: 300 mm Profundidade: 155 mm |
Espessura da tampa: | 1,25 mm |
Espessura da caixa: | 1,25 mm |
Material básico: | Chapa de aço |
Emb.: | 1 unid. |
Peso/embalagem: | 8,84 kg |
Número da tarifa alfandegária: | 94032080 |
EAN: | 4028177816701 |
ETIM 8: | EC000261 |
ETIM 7.0: | EC000261 |
ECLASS 8.0: | 27180101 |
Descrição do produto: | KX Caixa bus, LAP: 800x300x155 mm, chapa de aço, com base fechada, com tampa montada com dobradiça e visor |
+ Approvals
Approvals: | |
---|---|
Declerations: |
+ Downloads / CAD
Data Sheets: |
Especificações técnicas:
DE
|
---|---|
Documentation: |