Discontinued article.
Information on the discontinued articles
Este item será descontinuado em 30.01.2020
O novo item indicado é apropriado para os sistemas de caixas e armários VX, VX SE e instalações nas portas AX 4697000
Trilho de montagem para VX, TS, VX SE, TP, AX
O novo item indicado é apropriado para os sistemas de caixas e armários VX, VX SE e instalações nas portas AX 4697000
Trilho de montagem para VX, TS, VX SE, TP, AX
Close
Descrição
Para fixar as canaletas de cabos, suportes de conduíte, coberturas de proteção contra contatos, elementos montados na porta, fixação e retenção de cabos, etc.
More on the product
Crie PDF desta página+ Product description
Descrição do produto: | Para fixar as canaletas de cabos, suportes de conduíte, coberturas de proteção contra contatos, elementos montados na porta, fixação e retenção de cabos. |
---|---|
Dados técnicos: | Orifícios com Ø 4,5 mm em intervalos de 25 mm |
Aplicações: |
Para a fixação de Canaletas de cabos Suportes de conduítes Coberturas de proteção contra contatos acidentais Elementos montados na porta Guias para fixação de cabos |
Material: | Chapa de aço |
Superfície: | Galvanizado |
Escopo de fornecimento: | Inclui material de fixação |
Instalações possíveis: | Em portas |
Indicação de montagem: | No caso da AE em aço inoxidável é necessário usar a régua perfurada para montagem |
Nota: | Dependendo da AE, é necessário cortar os trilhos de montagem no local pré-estampado |
Adequado para caixas/armários do tipo: |
AE AE em aço inoxidável |
Adequado para largura: | = 800 mm |
Emb.: | 20 unid. |
Peso/embalagem: | 6,76 kg |
Número da tarifa alfandegária: | 73269098 |
EAN: | 4028177021327 |
ETIM 7.0: | EC002625 |
ECLASS 8.0: | 27189234 |
Descrição do produto: | PERFIL MONT. AE |