- Descrição CAD Peças de reposição
Para montagem na caixa sem necessidade de processamento mecânico. A montagem pode ser feita nas superfícies das laterais e do teto. Proporciona superfície adicional para montar, por exemplo, sistemas de chassi VX 23 x 64 mm, sistemas de chassi VX 14 x 39 mm, sistemas de iluminação, chave de posicionamento da porta, retentor de porta, além de guias para fixação de cabos e trilhos de suporte VX.
NAME NAME NAME NAME NAME NAME NAME NAME– Recommended accessories
+ Product description
Descrição do produto: Para montagem na caixa sem necessidade de processamento mecânico. A montagem pode ser feita nos ressaltos existentes nas superfícies internas das laterais, da base e do teto. Variável graças ao sistema de 2 linhas de perfurações, proporcionando superfície adicional para a montagem, por exemplo, de: sistema de chassi 14 x 39 mm, sistema de iluminação, chave de posicionamento da porta, retentor de porta e suporte de conduíte. Vantagens: Sistema modular para AX
Compatibilidade com os acessórios do sistema VX25
Economia de tempo pela montagem sem precisar fazer furos
O grau de proteção da caixa é mantido (não há necessidade de processamento mecânico
Ligação equipotencial automática
Maior capacidade de carga e estabilidadeMaterial: Chapa de aço Superfície: Galvanizado Escopo de fornecimento: Trilho para montagem interna AX
Adaptadores
Inclui material de fixaçãoNota: Para instalar o sistema de iluminação LED é necessário o sistema de chassi VX 23 x 64 mm ou a cantoneira para montagem interna Adequado para: Tipo de caixa: AX
Profundidade: = 210 mmEmb.: 4 unid. Peso/embalagem: 0,9 kg Número da tarifa alfandegária: 73269098 EAN: 4028177965683 ETIM 7.0: EC002625 ECLASS 8.0: 27189234 Descrição do produto: Trilho para montagem interna AX para P: 210 mm + Downloads / CAD
Documentation: EPLAN Data Portal + Adicione Acessórios
+ Peças de reposição
[X] Close
Required
Product data (ZIP)
Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.
I agree
Your download is being created. This can take up to 30-40 seconds depending on the amount.
The compilation ended and your download started.