Descrição
Para proteção contra o acúmulo de pó sobre o canto superior da porta e entre a caixa e a porta/tampa.
More on the product
Crie PDF desta página+ Product description
Descrição do produto: | Para proteção contra o acúmulo de pó sobre o canto superior da porta e entre a caixa e a porta/tampa. Cortar o perfil anti-pó na respectiva largura da caixa. Fazer as devidas perfurações na caixa e instalar o perfil utilizando a fita adesiva e os parafusos. |
---|---|
Material: | Plástico resistente a raios UV |
Cor: | Semelhante a RAL 7024 |
Escopo de fornecimento: | Inclui material de fixação |
Dimensões: | Comprimento: 1.200 mm |
Adequado para: |
Tipo de caixa: AX KX AE KL EB BG |
Emb.: | 1 unid. |
Peso/embalagem: | 0,7 kg |
Número da tarifa alfandegária: | 39269097 |
EAN: | 4028177319318 |
ETIM 7.0: | EC002625 |
ECLASS 8.0: | 27189234 |
Descrição do produto: | SZ PERF. ANTI-PÓ P/AE/AK/EB/KL/BG 1200MM |
+ Downloads / CAD
Documentation: |
Info sheet:
DE, EN
|
---|