Discontinued article.
Information on the discontinued articles
Este item será descontinuado em 30.01.2020
O novo item indicado é apropriado para os sistemas de caixas AX e AX IT 2449010
Dobradiça de 180° para AX, AX IT
O novo item indicado é apropriado para os sistemas de caixas AX e AX IT 2449010
Dobradiça de 180° para AX, AX IT
Close
More on the product
Crie PDF desta página+ Product description
Material: | Zinco fundido sob pressão |
---|---|
Escopo de fornecimento: | Inclui material de fixação |
Ângulo de abertura da porta: | 180° |
Nota: |
O grau de proteção da porta poderá ser reduzido. O lado de instalação das portas tem que permanecer igual em um módulo de armários. |
Suitable for door variant: | Porta padrão |
Adequado para caixas/armários do tipo: | AE |
Emb.: | 2 unid. |
Peso/embalagem: | 0.126 kg |
Número da tarifa alfandegária: | 83021000 |
EAN: | 4028177023246 |
ETIM 7.0: | EC001167 |
ECLASS 8.0: | 27409219 |
Descrição do produto: | SZ Dobradiça p/AE 180º |
+ Downloads / CAD
Documentation: |
Manual de instruções:
DE, EN
|
---|