More on the product
Crie PDF desta página+ Product description
Descrição do produto: | Para travar a porta aberta. Montagem na caixa sem necessidade de processamento mecânico. |
---|---|
Material: | Chapa de aço |
Superfície: | Galvanizado |
Escopo de fornecimento: | Inclui material de fixação |
Posição de montagem: | Em cima |
Indicação de montagem: | Para instalação na caixa AX em chapa de aço, apenas com o trilho para montagem interna AX (2394.XXX) |
Emb.: | 1 unid. |
Peso/embalagem: | 0.093 kg |
Número da tarifa alfandegária: | 83024900 |
EAN: | 4028177970366 |
ETIM 8: | EC002626 |
ETIM 7.0: | EC002626 |
ECLASS 8.0: | 27189266 |
Descrição do produto: | Retentor de porta AX |
+ Downloads / CAD
Documentation: |
Info sheet:
DE, EN
|
---|