Fixação em mastro para AX, KX, AX em plástico, AX IT, CS para fixação na parede
Model No. 2584.100
Product Lifecycle
Active
More on the product
Crie PDF desta página+ Product description
Descrição do produto: | Para a fixação segura e simples em mastros cilíndricos ou quadrados. |
---|---|
Dados técnicos: |
Para diâmetro de mastro: Ø entre 40 e 170 mm Para tamanho de mastro: ◻ entre 50 e 150 mm |
Material: |
Trilhos perfilados, perfil de aperto: chapa de aço Cinta extensora: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) |
Superfície: | Trilho perfilado, perfil de aperto: galvanizados |
Escopo de fornecimento: |
2 trilhos perfilados com 600 mm de comprimento 4 perfis de aperto 2 cintas extensoras 4 cantoneiras extensoras 4 parafusos autoatarraxantes M10 para montagem no armário |
Nota: |
Apenas para caixas com 600 mm de largura. A fixação em mastro não pode ser utilizada juntamente com um teto de proteção para caixas AX. |
Adequado para: |
Tipo de caixa: AX KX AX em plástico AX IT Caixa para fixação em parede CS Encapsulamento outdoor AX |
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E: | Type 1, 3R, 4, 12 |
Emb.: | 2 unid. |
Peso/embalagem: | 1,92 kg |
Número da tarifa alfandegária: | 83024900 |
EAN: | 4028177940598 |
ETIM 7.0: | EC002625 |
ECLASS 8.0: | 27189234 |
Descrição do produto: | AX Fixação em mastro |
+ Approvals
Approvals: |
UL + C-UL - FTTA:
EN
|
---|