Porta-documento em chapa de aço para VX, TS, VX SE, PC, base do TopConsole System TP
Model No. 4116.500
Product Lifecycle
Active
More on the product
Crie PDF desta página+ Product description
Descrição do produto: | Para fixação no quadro de reforço da porta, em qualquer altura. |
---|---|
Cor: | RAL 7035 |
Escopo de fornecimento: | Inclui material de fixação |
Altura interna: | 210 mm |
Largura interna: | 455 mm |
Adequado para portas com largura: | 600 mm |
Dimensões: | Profundidade: 35 mm |
Emb.: | 1 unid. |
Peso/embalagem: | 1,26 kg |
Número da tarifa alfandegária: | 73269098 |
EAN: | 4028177526310 |
ETIM 7.0: | EC000317 |
ECLASS 8.0: | 27189267 |
Descrição do produto: | SZ Porta-documentos, para VX, TS, VX SE, PC, base do TopConsole System, chapa de aço, para porta com largura: 600 mm, P: 35 mm |
+ Downloads / CAD
Documentation: |
Info sheet:
DE, EN
|
---|