Guia para fixação de cabos Perfil angular para TS, PC, console universal TP, base soleira TS
Model No. 4196.000
Product Lifecycle
Limited
Discontinued article.
Information on the discontinued articles
O produto sairá de linha em 31.01.2020
O novo item indicado é apropriado para os sistemas de caixas e armários VX, TS, VX SE, PC e sistema de base soleira VX 8619440
Guia para fixação de cabos Perfil angular para VX, TS, VX SE, PC e sistema de base soleira VX
O novo item indicado é apropriado para os sistemas de caixas e armários VX, TS, VX SE, PC e sistema de base soleira VX 8619440
Guia para fixação de cabos Perfil angular para VX, TS, VX SE, PC e sistema de base soleira VX
Close
Descrição
Para TS, PC, console universal TP e base soleira para alívio da tração na entrada dos cabos.
More on the product
Crie PDF desta página+ Also required
+ Product description
Descrição do produto: | Para alívio da tração na entrada de cabos. Montagem com profundidade variável no esquema de orifícios em intervalos de 25 mm do perfil horizontal do armário ou na base soleira TS/Flex-Block. |
---|---|
Material: | Aço |
Superfície: | Galvanizado |
Escopo de fornecimento: | Inclui material de fixação |
Indicação de montagem: | No caso de montagem na base soleira TS é necessário um pino para a fixação da base |
Dimensões: | Comprimento: 1.185 mm |
Adequado para: |
Tipo de caixa: TS PC Console universal TP Largura: = 1.200 mm |
Emb.: | 2 unid. |
Peso/embalagem: | 6.832 kg |
Número da tarifa alfandegária: | 73269098 |
EAN: | 4028177093676 |
ETIM 7.0: | EC000322 |
ECLASS 8.0: | 27400604 |
Descrição do produto: | GUIA DE ENTRADA DE CABOS L=1200MM |