Descrição
Para fixar facilmente as canaletas de cabos, suportes de conduíte, coberturas de proteção contra contatos acidentais, elementos montados na porta, fixação e retenção de cabos.
More on the product
Crie PDF desta página+ Product description
Descrição do produto: | Para fixar facilmente as canaletas de cabos, suportes de conduíte, coberturas de proteção contra contatos acidentais, elementos montados na porta, fixação e retenção de cabos. |
---|---|
Dados técnicos: | Orifícios com Ø 4,5 mm em intervalos de 25 mm |
Material: | Chapa de aço |
Superfície: | Galvanizado |
Escopo de fornecimento: | Inclui material de fixação |
Comprimento: | 390 mm |
Adequado para portas com largura: | 500 mm |
Opções de montagem do VX: | In door width 500 mm |
Opções de montagem do VX SE: |
In door width 500 mm In enclosure depth 400 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility |
Opções de montagem da AX: |
Em portas com 500 mm de largura com sistema de fecho de 3 pontos, na porta com fecho In enclosure width 400 mm and in enclosure height 500 mm, in conjunction with rail for interior installation AX |
Opções de montagem da AX em plástico: | In door width 500 mm |
Opções de montagem do TS: |
In door width 500 mm In enclosure width/depth 400 mm on the inner mounting level |
Opções de montagem do TP: | In consoles for 3-part assembly, at the height of the enclosure cover, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD |
Adequado para: |
Tipo de caixa: VX TS VX SE TP AX AX em plástico Adequado para largura/profundidade: 400 mm |
Emb.: | 20 unid. |
Peso/embalagem: | 3,98 kg |
Número da tarifa alfandegária: | 73269098 |
EAN: | 4028177098510 |
ETIM 7.0: | EC002620 |
ECLASS 8.0: | 27189261 |
Descrição do produto: | TS Trilho de montagem, para TS, VX SE, TP, AX, para o nível de montagem interno: para L/P: 400 mm, para porta com largura: 500 mm, C: 390 mm |