Descrição
Em caso de emergência, os retentores convencionais de porta podem obstruir as saídas de emergência. Ao ser pressionado, o retentor é desativado automaticamente e libera a porta para ambos os lados. Junto com a instalação de dobradiças de 180°, o retentor garante que, havendo qualquer situação de perigo, as saídas de emergência não sejam obstruídas por portas travadas.
More on the product
Crie PDF desta página+ Also required
+ Product description
Descrição do produto: | Em caso de emergência, os retentores convencionais de porta podem obstruir as saídas de emergência. Ao ser pressionado, o retentor é desativado automaticamente e libera a porta para ambos os lados. Junto com a instalação de dobradiças de 180°, o retentor garante que, havendo qualquer situação de perigo, as saídas de emergência não sejam obstruídas por portas travadas. |
---|---|
Escopo de fornecimento: | Inclui material de fixação |
Adequado para caixas/armários do tipo: |
TS VX SE PC |
Emb.: | 1 unid. |
Peso/embalagem: | 0,38 kg |
Número da tarifa alfandegária: | 83024900 |
EAN: | 4028177576322 |
ETIM 8: | EC002626 |
ETIM 7.0: | EC002626 |
ECLASS 8.0: | 27189234 |
Descrição do produto: | TS RETENTOR DE PORTA P/DOBRADIÇA 180º |
+ Downloads / CAD
Documentation: |
Manual de instruções:
DE, EN
|
---|