Descrição
Para fixar facilmente as canaletas de cabos, suportes de conduíte, coberturas de proteção contra contatos acidentais, elementos montados na porta, fixação e retenção de cabos.
More on the product
Crie PDF desta página+ Product description
Descrição do produto: | Para fixar facilmente as canaletas de cabos, suportes de conduíte, coberturas de proteção contra contatos acidentais, elementos montados na porta, fixação e retenção de cabos. |
---|---|
Dados técnicos: | Orifícios com Ø 4,5 mm em intervalos de 25 mm |
Material: | Chapa de aço |
Superfície: | Galvanizado |
Escopo de fornecimento: | Inclui material de fixação |
Comprimento: | 490 mm |
Adequado para portas com largura: | 600 mm |
Opções de montagem do VX: | In door width 600 mm |
Opções de montagem do VX SE: |
In door width 600 mm In enclosure width/depth 500 mm, on the inner mounting level |
Opções de montagem da AX: |
In door width 600 mm, with 3-point lock system, in the lockable door In enclosure width 500 mm and in enclosure height 600 mm, in conjunction with rail for interior installation AX |
Opções de montagem da AX em plástico: | In door width 600 mm |
Opções de montagem do PC: | In door width 600 mm |
Opções de montagem do IW: | In door width 600 mm |
Opções de montagem do TS: |
In door width 600 mm In enclosure width/depth 500 mm, on the inner mounting level |
Adequado para: |
Tipo de caixa: VX TS VX SE PC IW AX AX em plástico Adequado para largura/profundidade: 500 mm |
Emb.: | 20 unid. |
Peso/embalagem: | 5,04 kg |
Número da tarifa alfandegária: | 73269098 |
EAN: | 4028177103764 |
ETIM 7.0: | EC002620 |
ECLASS 8.0: | 27189261 |
Descrição do produto: | TS Trilho de montagem, para TS, VX SE, TP, para o nível de montagem interno: para L/P: 500 mm, para porta com largura: 600 mm, C: 490 mm |