Pés de nivelamento para VX, VX IT, TS, TS IT, VX SE, PC, IW, Chiller Blue e+
Model No. 4612.000
Product Lifecycle
Active
Descrição
Para compensar as diferenças de altura em caso de irregularidades no piso. Rosca de fixação: M12. Opcionalmente com encaixe para chave Allen para ajuste a partir de dentro do armário.
More on the product
Crie PDF desta página+ Product description
Modelo: | Sem encaixe para chave Allen |
---|---|
Vantagens: | Para compensar as diferenças de altura em caso de irregularidades no piso |
Material: | Chapa de aço |
Indicação de montagem: | No caso de montagem na base soleira VX é necessário um adaptador |
Capacidade máxima de carga (estática) por componente: | 3.000 N |
Dimensões: | Rosca: M12 x 40 |
Adequado para: |
Tipo de caixa: VX TS TS IT VX SE PC IW Chiller Blue e+ TX CableNet |
Faixa de nivelamento: | 18 ‐ 43 mm |
Emb.: | 4 unid. |
Peso/embalagem: | 0.228 kg |
Número da tarifa alfandegária: | 83024900 |
EAN: | 4028177105492 |
ETIM 7.0: | EC000721 |
ECLASS 8.0: | 27182003 |
Descrição do produto: | PS Pé de nivelamento, para TS, TS IT, SE, PC, IW, Chiller Blue e+, TX CableNet, ajuste da altura: 18-43 mm, com rosca M12 |