Trilho para montagem interna para TP, armário compacto HD
Model No. 5001.052
Product Lifecycle
Active
More on the product
Crie PDF desta página+ Product description
Descrição do produto: | Para montagem nos pinos roscados existentes. Com esquema de perfurações em três lados. |
---|---|
Material: | Chapa de aço |
Superfície: | Galvanizado |
Escopo de fornecimento: | Inclui material de fixação |
Comprimento: | 910 mm |
Instalações possíveis: | Observe as diferentes opções de montagem nos sistemas de armários TP e nos armários compactos HD. Consulte as respectivas instruções de montagem. |
Adequado para: |
Tipo de caixa: Armário compacto HD TP |
Emb.: | 4 unid. |
Peso/embalagem: | 2.816 kg |
Número da tarifa alfandegária: | 73269098 |
EAN: | 4028177479609 |
ETIM 7.0: | EC002620 |
ECLASS 8.0: | 27189261 |
Descrição do produto: | Trilho para montagem interna SZ, para CM, TP, C: 910 mm |