Guia para fixação de cabos Perfil em C para placas de montagem para VX, TS, VX SE, TP
Model No. 5001.083
Product Lifecycle
Active
Descrição
Para alívio da tração na entrada de cabos. O comprimento da guia para fixação de cabos é adequado para a largura da placa de montagem. As cantoneiras de fixação inclusas no escopo de fornecimento possibilitam realizar três formas diferentes de instalação na placa de montagem.
More on the product
Crie PDF desta página+ Product description
Descrição do produto: | Para alívio da tração na entrada de cabos. O comprimento da guia para fixação de cabos é adequado para a largura da placa de montagem. As cantoneiras de fixação inclusas no escopo de fornecimento possibilitam realizar três formas diferentes de instalação na placa de montagem. |
---|---|
Material: | Chapa de aço |
Superfície: | Galvanizado |
Escopo de fornecimento: | Inclui duas cantoneiras de fixação e parafusos de fixação |
Instalações possíveis: |
Reto, com distância de 23 mm da placa de montagem Reto, com distância de 10 mm da placa de montagem Inclinado em relação à placa de montagem |
Dimensões: | Comprimento: 1.099 mm |
Adequado para: |
Tipo de caixa: VX TS VX SE TP Largura: = 1.200 mm |
Emb.: | 1 unid. |
Peso/embalagem: | 0,45 kg |
Número da tarifa alfandegária: | 73269098 |
EAN: | 4028177502970 |
ETIM 7.0: | EC000322 |
ECLASS 8.0: | 27400604 |
Descrição do produto: | CM Guia para fixação de cabos com perfil em C, para placas de montagem, para TS, VX SE, TP, para L: 1200 mm |